Skrue M10

Art.nr: SV 9676814

For festing av direkte-tilkoblingsklemme, tilkoblingsplate, samleskinneklo eller av tilkoblingssettet på samleskinnesystemer med flate kobberskinner.

Art.nr:
SV 9676814
Produktbeskrivelse
For feste av samleskinnekloen eller tilkoblingskomponentene til et samleskinnesystem av flatkobber.
Materiale
Rustfritt stål
Dimensjoner
Gjenger: M10
Gjengelengde: 140 mm
Pakkeenhet
8 stk.
Nettovekt
0,76 kg
Bruttovekt
0,88 kg
Tolltariffnummer
73181900
EAN
4028177626287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skrueforbindelser, M10x140 mm