Gjengebolter for skyvemuttere og glidemuttere

Art.nr: SV 9676982

For feste av tilkoblingskomponentene, som f.eks. kabelsko.

Art.nr:
SV 9676982
Produktbeskrivelse
For individuelle tilkoblingsmuligheter.
Materiale
Stål
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinner
Maxi-PLS 60
Dimensjoner
Gjenger: M12
Gjengelengde: 50 mm
Pakkeenhet
8 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,478 kg
Tolltariffnummer
73181535
EAN
4028177606920
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Produktbeskrivelse
SV Gjengebolter, M12, L: 50 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Veiledning