Tilkoblingsrom-avdekning for NH-sikringslastskillelister/NH-lastskillelister

Art.nr: SV 9677405

Sikrer berøringsbeskyttelse i kabeltilkoblingsområdet.

Art.nr:
SV 9677405
Produktbeskrivelse
Tilkoblingsrom-avdekning for seriekobling som sikrer berøringsbeskyttelse i kabeltilkoblingsområdet når man bruker kabelsko med lange presshylser.
Materiale
Polykarbonat
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
For byggestørrelse
00
Pakker for best.nr.
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Effekt-utgang
oppe
Henvisning
Ved bruk av NH-sikringslastskillelister med kabeluttak oppe må tilkoblingsrom-avdekning nødvendig
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,1 kg
Bruttovekt
0,19 kg
Tolltariffnummer
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsrom-avdekning, for NH-sikrings-lastskillelister, gr. 00, (185 mm)
Dokumentasjon
Veiledning