Mikrobryter for NH-lastskillelister

Art.nr: SV 9677418

For signalisering av bryterstilling i NH-apparatet (koblingslokk).

Art.nr:
SV 9677418
Produktbeskrivelse
For signalisering av bryterstilling i NH-apparatet (koblingslokk).
Leveringsomfang
Inkl. holder
Merkestrøm maks.
5 A
For byggestørrelse
00 - 3
Måledriftsspenning
250 V
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,013 kg
Bruttovekt
0,014 kg
Tolltariffnummer
85365019
EAN
4028177806887
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Mikrobryter for NH-lastskillelister gr. 00-3 (185 mm)