Berøringsbeskyttelsesavdekning for 185 mm skinnesystem

Art.nr: SV 9677570

For berøringsbeskyttelse av samleskinnesystemet på for- og bakside.

Art.nr:
SV 9677570
Produktbeskrivelse
For berøringsbeskyttelse av samleskinnesystemet på for- og bakside.
Materiale
Gulvbrønn: Polyfenyleter (PPE)
Avslutningsprofil: Polyfenyleter (PPE)
Avdekningsprofil: Polyamid
Mellomavdekning: Polyamid
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Avdekningsprofil, delt, 50 mm bred
Avdekningsprofiler, delt, 100 mm bred
Gulvbrønner
Avslutningsprofiler
Mellomavdekning for samleskinneholder
Passer for bredde
= 1 000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,54 kg
Bruttovekt
4,99 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177705432
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Berøringsbeskyttelsesavdekning, for samleskinnesystem SV 9677XXX, for TS, SE (B: 1000 mm)
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Veiledning