Tilkoblingsadapter

Art.nr: SV 9677900

For tilkobling av rundkabler. For skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

Art.nr:
SV 9677900
Materiale
Chassis: Glassfiberforsterket polyester
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
For skinnesystemer med senteravstand
185 mm
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Skrue M12
Polantall
3-polet
Driftsstrøm maks.
800 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Henvisning
Ved bruk av komponentene på samleskinner med berøringsbeskyttelse må kontaktklemmen brukes
Dimensjoner
Bredde: 100 mm
Høyde: 665 mm
Tilkobling av rundledere
6 ‐ 240 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,5 kg
Bruttovekt
5 kg
Kobberandel (kg / stk.)
3,128
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177705289
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV tilkoblingsadapter, 800 A, 690 V, 3-pins, 185 mm, kabeluttak topp/bunn, rundledertilkobling 6–240 mm²
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning