Tilkoblingsblokk

Art.nr: SV 9677910

For tilkobling av ledninger eller laminerte kobberskinner.

Art.nr:
SV 9677910
Produktbeskrivelse
For tilkobling av ledninger eller laminerte kobberskinner.
Materiale
Stålplate, forsinket.
E-Cu, forsinket
Klemmeromhøyde
20 mm
Bredde på klemmerommet
80 mm
Effekt-utgang
oppe/nede
Driftsstrøm maks.
1 600 A
Dimensjoner
Bredde: 98 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,9 kg
Bruttovekt
0,982 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,689
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177705302
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsblokk 1600 A, 690 V, 1-polet Effekt-utgang: oppe/nede
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning