For lukking av kabelinnføringsåpninger.
- Art.nr:
- SV 9683040
- Produktbeskrivelse
- For lukking av kabelinnføringsåpninger.
- Materiale
- PVC, 3 mm
- Farge
- Iht. RAL 7045
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 152 mm
Høyde: 48 mm - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,3 kg
- Bruttovekt
- 0,453 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Plastic gland plate, WD: 152x48 mm, for compartment side panel (VX)
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK
- Dokumentasjon
- Veiledning