For oppbygging av effektbrytere (ACB) i funksjonsrom.
- Art.nr:
- SV 9683312
- Produktbeskrivelse
- For oppbygging av åpne effektbrytere (ACB) i funksjonsrom.
- Materiale
- Stålplate, 2,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 1 096 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 1.096 mm
- Passer for
- Bredde: = 1.200 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 5,56 kg
- Bruttovekt
- 5,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177937550
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1200 mm)
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK
- Dokumentasjon
- Veiledning