Flenseplate i plast for funksjonsromdeler

Art.nr: SV 9683500

For avdekning av funksjonsromdelerne med gjennomføring.

Art.nr:
SV 9683500
Produktbeskrivelse
For avdekning av funksjonsromdelerne med gjennomføring.
Materiale
ABS
Farge
Iht. RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 850 mm
Høyde: 251 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,72 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177937727
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV plastic gland plate functional space divider (width 1000 mm)
Forklaringer
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning