Lengdeforbindere E-Cu for samleskinne-rekkemontering

Art.nr: SV 9686210

For sammenkobling av et hoved-samleskinnesystem fra skap til skap.

Art.nr:
SV 9686210
Utførelse
for hovedsamleskinne 30 x 10 mm
Produktbeskrivelse
For sammenkobling av et hoved-samleskinnesystem fra skap til skap.
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
195 mm
Skinner per leder
1
Tverrsnitt
35 mm x 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,59 kg
Bruttovekt
0,758 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,59
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177936232
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV longitudinal connector, height 35 mm, for E-Cu 1 x x 30 x 10 mm
Godkjenninger
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Forklaringer
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning