Kompaktapparatskap AE Rustfritt stål

Art.nr: AE 1005500

Kompakt-apparatskap AE i rustfritt stål, inkl. montasjeplate.

Beskyttelsestak for AE

Veggfestebrakett for KL, EB, BG, AE, veggskap EL, TP overdeler og LWL-småfordelerskap

Veggfestevinkel for AX, KX, AX IT, AE, KL

Eksklusivlås

Eksklusivlås HD

Art.nr:
AE 1005500
Materiale
Skap: i rustfritt stål
Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Overflate
Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang
Kapsling med dør(er)
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 380 mm
Dybde: 210 mm
Mål montasjeplate (B x H)
275 mm x 334 mm
Antall dører
1
Antall låser
1
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Material lock: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
8 kg
Bruttovekt
8,05 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177421271
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AE Kompaktapparatskap, BHD: 300 x 380 x 210 mm, rustfritt stål 1.4404, med montasjeplate, en-dørs, én eksklusivlås
Godkjenninger
DNV
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Datablad
Teknikk i detalj