Veggkapsling og dør i glassfiberforsterket, umettet polyester, med montasjeplate. Valgfritt med eller uten dør med vindu. Kapslingsgrad IP 56, hhv. IP 66. Trinnløs dybdejustering av montasjeplaten på grunn av flere montasjenivåer i kapslingen. Fleksibel innvendig dørutbygging på grunn av innpressingsmuttere i døren. Glassfiberforsterket plast gir høy stabilitet.
- Art.nr:
- KS 1479500
- Utførelse
- med vindu
- Materiale
- Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK
Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Vindu: Akrylglass, 3,0 mm gummiklemmeprofil helt rundt - Overflate
- Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast
Montasjeplate: forsinket - Farge
- Iht. RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med hengslet dør, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsats
Montasjeplate
Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regnbeskyttelseslist
Sideinnpressede C-profiler for trinnløs dybdejustering av montasjeplatene.
Vindu i døren - Henvisning
- Ved langvarig påvirkning fra UV-stråler (sollys) sammen med vind og regn kan overflaten bli påvirket optisk. For beskyttelse av de innebygde elektriske komponentene er ikke dette noen ulempe. Hvis skapene ikke kan beskyttes mot UV-stråling, anbefaler vi å lakkere disse med en PUR-lakk. Tillatt omgivelsestemperatur -30 °C...+75 °C.
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 56
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.000 mm
Dybde: 300 mm - Materialtykkelse montasjeplate
- 3 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 717 mm x 950 mm
- Antall dører
- 1
- Valgfri dørhengsling
- Ja
- Lås
- Utførelse lås: 3-punkts låssystem
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås - With viewing window
- Ja
- Grunnmateriale
- Plast
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 38 kg
- Bruttovekt
- 39,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177526792
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KS Plastskap, BHD: 800x1000x300 mm, glassfiberforsterket umettet polyester, inkludert montasjeplate, med dør, vindu i døren
- Dokumentasjon
- Veiledning