Plastskap KS

Art.nr: KS 1480500

Veggkapsling og dør i glassfiberforsterket, umettet polyester, med montasjeplate. Valgfritt med eller uten dør med vindu. Kapslingsgrad IP 56, hhv. IP 66. Trinnløs dybdejustering av montasjeplaten på grunn av flere montasjenivåer i kapslingen. Fleksibel innvendig dørutbygging på grunn av innpressingsmuttere i døren. Glassfiberforsterket plast gir høy stabilitet.

Art.nr:
KS 1480500
Utførelse
uten vindu
Materiale
Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK
Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Vindu: Akrylglass, 3,0 mm gummiklemmeprofil helt rundt
Overflate
Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast
Montasjeplate: forsinket
Farge
Iht. RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med hengslet dør, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsats
Montasjeplate
Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regnbeskyttelseslist
Sideinnpressede C-profiler for trinnløs dybdejustering av montasjeplatene.
Henvisning
Ved langvarig påvirkning fra UV-stråler (sollys) sammen med vind og regn kan overflaten bli påvirket optisk. For beskyttelse av de innebygde elektriske komponentene er ikke dette noen ulempe. Hvis skapene ikke kan beskyttes mot UV-stråling, anbefaler vi å lakkere disse med en PUR-lakk. Tillatt omgivelsestemperatur -30 °C...+75 °C.
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 1.000 mm
Dybde: 300 mm
Materialtykkelse montasjeplate
3 mm
Mål montasjeplate (B x H)
717 mm x 950 mm
Antall dører
1
Valgfri dørhengsling
Ja
Lås
Utførelse lås: 3-punkts låssystem
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Grunnmateriale
Plast
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
38 kg
Bruttovekt
41 kg
Tolltariffnummer
94037000
EAN
4028177526761
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KS Plastskap, BHD: 800x1000x300 mm, glassfiberforsterket umettet polyester, inkludert montasjeplate, med dør
Godkjenninger
Bureau Veritas
TÜV
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok