- Art.nr:
- EL 1919500
- Utførelse
- med svingramme
- Produktbeskrivelse
- Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingramme.
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Svingramme: Stålplate
Frontdør: Aluminiumsprofil, 3 mm akrylglass
- Overflate
- Kapsling og svingramme: grunnet og pulverlakkert
Frontdør: eloksert
- Farge
- Kapsling og svingramme: RAL 7035
Frontdør: sølv
- Leveringsomfang
- Skap
Frontdør
Svingramme 19" (482,6 mm), montert
Inkl. festetilbehør
- Høydeenheter
- 6 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 380 mm
Dybde: 369 mm
- Innbyggingsdybde
- 270 mm
- Lysåpning dimensjoner
- Lysåpning bredde: 537 mm
Lysåpning høyde: 317 mm
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
- 67 ‐ 97 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 19,8 kg
- Bruttovekt
- 20,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177462892
- ECLASS 8.0
- 27142408