Veggskap EL, 2-delt med svingramme

Art.nr: EL 1920500

Veggskap 2-delt med svingramme. Kapslingsklasse IP 55.

Art.nr:
EL 1920500
Utførelse
med svingramme
Produktbeskrivelse
Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingramme.
Materiale
Skap: Stålplate 1,5 mm
Svingramme: Stålplate
Frontdør: Aluminiumsprofil, 3 mm akrylglass
Overflate
Kapsling og svingramme: grunnet og pulverlakkert
Frontdør: eloksert
Farge
Kapsling og svingramme: RAL 7035
Frontdør: sølv
Leveringsomfang
Skap
Frontdør
Svingramme 19" (482,6 mm), montert
Inkl. festetilbehør
Høydeenheter
11 HE
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 600 mm
Dybde: 369 mm
Innbyggingsdybde
270 mm
Lysåpning dimensjoner
Lysåpning bredde: 537 mm
Lysåpning høyde: 537 mm
Grunnmateriale
Aluminium
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
25,4 kg
Bruttovekt
26,7 kg
EAN
4028177462908
ECLASS 8.0
27142408
Godkjenninger
Lloyds Register of Shipping
Datablad
Technical Data sheet