- Art.nr:
- HD 1306.600
- Utførelse
- Hygienic Design-kapsling
- Product modification
- Kompaktapparatskapet HD, éndørs får fra juni 2020 den nye montasjeplaten til kompaktapparatskapet AX.
- Materiale
- Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Montasjeplate: Stålplate
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
- Overflate
- Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
- Leveringsomfang
- Helt tett kapsling
Dør med innstukket pakning
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Montasjeplate
- Dimensjoner
- Bredde: 390 mm
Høyde foran: 430 mm
Høyde bak: 549 mm
Dybde: 210 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 330 mm x 355 mm
- Døråpningsvinkel
- 125°
- Antall låser
- 2
- IK-kode
- IK08
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 12,9 kg
- Bruttovekt
- 13,1 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177567603
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
HD Kompaktapparatskap, BHD: 390x430(H1)x549(H2)x210 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med dørhengsling og pakning silikon