Kompaktapparatskap HD, én dør

Art.nr: HD 1315600

Kapslingsløsning tilpasset kravene til næringsmiddelindustrien. Takvinkel på 30°. Med den blå fargen kan pakningen tydelig skilles fra næringsmidler

Art.nr:
HD 1315600
Utførelse
Hygienic Design-kapsling
Produktendring
Kompaktapparatskapet HD, éndørs får fra juni 2020 den nye montasjeplaten til kompaktapparatskapet AX.
Materiale
Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Montasjeplate: Stålplate
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Overflate
Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
Leveringsomfang
Helt tett kapsling
Dør med innstukket pakning
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Montasjeplate
Dimensjoner
Bredde: 810 mm
Høyde foran: 650 mm
Høyde bak: 821 mm
Dybde: 300 mm
Mål montasjeplate (B x H)
750 mm x 575 mm
Døråpningsvinkel
125°
Antall låser
2
IK-kode
IK08
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
39 kg
Bruttovekt
39,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
121,98
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177815667
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
HD Compact enclosure, WHD: 810x650(H1)x821(H2)x300 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok