Kompaktapparatskap AX C4-H

Artikkelnummer: AX 1350.450

Kompaktapparatskapet AX med pregede spor i taket, bunnen og sidene gjenspeiler det velkjente 25 mm-systemrasteret fra VX25. Systemkomponenter og tilbehør kan enkelt, raskt og sikkert installeres og ettermonteres på skinner uten å bore. Overflatebelegg analogt med DIN EN ISO 12944 korrosjonsbeskyttelsesklasse C4-H. Viktig: Vær oppmerksom på produktegenskapene og merknadene om installasjon og vedlikehold i produktbeskrivelsen.

Bunn utbyggingsskinne for AX

Veggfestebrakett for AX stålplate, KX stålplate, AX IT, EL

Dørstopper for AX

Artikkelnummer:
AX 1350.450
Utførelse
Overflatebelegg i samsvar med DIN EN ISO 12944
Fordeler
Flere innvendige utbyggingsmuligheter takket være integrerte spor i det 25 mm systemrasteren i kombinasjon med skinnen for innvendig utbygging og vårt brede utvalg av systemtilbehør
Kapslingsgrad (UL-approbasjon) opprettholdes når montasjeskinne for innvendig utbygging skjer uten boring.
Ekstra monteringsnivå og økt lastekapasitet takket være ekspansjonsskinne på sokkelen
Enkel planlegging og konfigurering med Rittal-konfiguratoren RiPanel
Materiale
Skap og dør: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate
Kapsling og dør: pulverlakkert, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med dør(er)
Flensplate(r) i kapslingsbunnen
Montasjeplate
Dørhullprofil
Lås: 3 mm splittlås
Henvisning
Installasjon og vedlikehold: DIN EN ISO 12944 gjelder for stålkonstruksjoner (f.eks. containere og broer) og er derfor bare delvis anvendelig for apparatskap. Testkravene for lakkering som er definert i denne serien av standarder, ble anvendt på C4-H-skapene. Vår “Analog C4-H lakkering” oppfyller kravene i den standardiserte saltspruttåketesten på 720 timer. Korrosjon kan imidlertid fortsatt forekomme på denne typen stålkapslinger. Hvis disse kapslingene brukes i korrosjonsutsatte områder, må brukeren derfor utføre regelmessig vedlikehold og reparere eventuelle skader på lakken. Avhengig av bruksområde må brukeren iverksette egnede tiltak for å beskytte mot miljømessige forhold som UV-stråling.
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK10
Dimensjoner
Bredde: 500 mm
Høyde: 500 mm
Dybde: 300 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2,5 mm
Mål montasjeplate (B x H)
450 mm x 475 mm
Antall dører
1
Valgfri dørhengsling
Ja
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Flensplate
Størrelse: 6
Antall: 1
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
74,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
EAN
4028177993785
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AX kompaktapparatskap, C4-H, BHD: 500x500x300 mm, stålplate, med montasjeplate, enkeltdør, ett eksklusivlås
Dokumentasjon
Veiledning