- Art.nr:
- AX 1033000
- Fordeler
- Flere innvendige utbyggingsmuligheter takket være integrerte spor i det 25 mm systemrasteren i kombinasjon med skinnen for innvendig utbygging og vårt brede utvalg av systemtilbehør
- Kapslingsgrad (UL-approbasjon) opprettholdes når montasjeskinne for innvendig utbygging skjer uten boring.
- Ekstra monteringsnivå og økt lastekapasitet takket være ekspansjonsskinne på sokkelen
- Enkel planlegging og konfigurering med Rittal-konfiguratoren RiPanel
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med dør(er)
Flensplate(r) i kapslingsbunnen
Montasjeplate
Dørhullprofil
Lås: 3 mm splittlås
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-kode
- IK10
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 210 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,5 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 2 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 250 mm x 275 mm
- Antall dører
- 1
- Valgfri dørhengsling
- Ja
- Antall låser
- 1
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
- Flensplate
- Størrelse: 1
Antall: 1
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,44 kg
- Bruttovekt
- 6,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 30,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177813458
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
KX Kompaktapparatskap, BHD: 300x300x210 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, én eksklusivlås