Kompaktapparatskap AX, stålplate

Art.nr: AX 1114000

El nummer: E2436637

Kompaktapparatskapet AX med pregede spor i taket, bunnen og sidene gjenspeiler det velkjente 25 mm-systemrasteret fra VX25. Takket være dette unike, patenterte systemet er kompaktapparatskapet AX forberedt for alle utvidelses- og ettermonteringstilfeller. Systemkomponenter og tilbehør kan enkelt, raskt og sikkert installeres og ettermonteres på skinner uten å bore.

Todelt flensplate med elastisk klemprofil for AX

Skinne for innvendig utbygging AX

Komforthåndtak AX

Tegningslomme av plast

Veggfestebrakett for AX stålplate, KX stålplate, AX IT, EL

Flenseplate i plast med membraner, for AX

Art.nr:
AX 1114000
Fordeler
Flere innvendige utbyggingsmuligheter takket være integrerte spor i det 25 mm systemrasteren i kombinasjon med skinnen for innvendig utbygging og vårt brede utvalg av systemtilbehør
Kapslingsgrad (UL-approbasjon) opprettholdes når montasjeskinne for innvendig utbygging skjer uten boring.
Ekstra monteringsnivå og økt lastekapasitet takket være ekspansjonsskinne på sokkelen
Enkel planlegging og konfigurering med Rittal-konfiguratoren RiPanel
Materiale
Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med dør(er)
Flensplate(r) i kapslingsbunnen
Montasjeplate
Dørhullprofil
Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK10
Dimensjoner
Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.400 mm
Dybde: 300 mm
Materialtykkelse dør
2 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,5 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2,5 mm
Mål montasjeplate (B x H)
945 mm x 1.375 mm
Antall dører
2
Valgfri dørhengsling
Ja
Lås
Utførelse lås: 3-punkts låssystem
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Flensplate
Størrelse: 6
Antall: 2
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
82,9 kg
Bruttovekt
88,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
267,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177813199
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Kompaktapparatskap, BHD: 1000x1400x300 mm, stålplate, med montasjeplate, doble dører, med 3-punkts låssystem
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Kapslingsgrad
Forklaringer
PCF-declaration
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj