Kapslinger i robust rustfritt stål har et integrert kamsystem som gjør det mulig å utvide raskt og sikkert uten boring.
- Art.nr:
- AX 1003000
- Materiale
- Skap: i rustfritt stål
Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) - Overflate
- Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket - Leveringsomfang
- Kapsling med dør(er), åpningsvinkel 130°
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås - Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-kode
- IK10
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 210 mm - Materialtykkelse dør
- 1,5 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 2 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 250 mm x 275 mm
- Antall dører
- 1
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Material lock: Støpt sink - Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,321 kg
- Bruttovekt
- 6,335 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,13
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177815063
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KX Kompaktapparatskap, BHD: 300x300x210 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, en-dørs, én eksklusivlås
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon