Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Art.nr: AX 1019000

El nummer: E2436615

Kapslinger i robust rustfritt stål har et integrert kamsystem som gjør det mulig å utvide raskt og sikkert uten boring.

Art.nr:
AX 1019000
Materiale
Skap: i rustfritt stål
Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate
Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang
Kapsling med dør(er), åpningsvinkel 130°
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK10
Dimensjoner
Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm
Materialtykkelse dør
2 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,5 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2,5 mm
Mål montasjeplate (B x H)
945 mm x 1.175 mm
Antall dører
2
Lås
Utførelse lås: 3-punkts låssystem
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Material lock: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
71,4 kg
Bruttovekt
78 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177815056
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Kompaktapparatskap, BHD: 1000x1200x300 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, doble dører, med 3-punkts låssystem
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj