Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Art.nr: AX 1303000

El nummer: E2436651

Kapslinger i robust rustfritt stål har et integrert kamsystem som gjør det mulig å utvide raskt og sikkert uten boring.

Art.nr:
AX 1303000
Materiale
Skap: i rustfritt stål
Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Overflate
Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang
Kapsling med dør(er), åpningsvinkel 130°
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
IK-kode
IK10
Dimensjoner
Bredde: 380 mm
Høyde: 380 mm
Dybde: 210 mm
Materialtykkelse dør
1,5 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,5 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2 mm
Mål montasjeplate (B x H)
330 mm x 355 mm
Antall dører
1
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Material lock: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9,31 kg
Bruttovekt
10,29 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
38,08
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177815087
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KX Kompaktapparatskap, BHD: 380x380x210 mm, rustfritt stål 1.4404, med montasjeplate, en-dørs, én eksklusivlås
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj