- Art.nr:
- AX 1305.000
- Materiale
- Skap: i rustfritt stål
Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Overflate
- Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
- Leveringsomfang
- Kapsling med dør(er), åpningsvinkel 130°
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-kode
- IK10
- Dimensjoner
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm
- Materialtykkelse dør
- 2 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,5 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 2,5 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 945 mm x 1.175 mm
- Antall dører
- 2
- Lås
- Utførelse lås: 3-punkts låssystem
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Material lock: Støpt sink
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 71,4 kg
- Bruttovekt
- 76 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177815100
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
KX Kompaktapparatskap, BHD: 1000x1200x300 mm, rustfritt stål 1.4404, med montasjeplate, doble dører, med 3-punkts låssystem