Kompaktapparatskap HD, to dører

Art.nr: HD 1319600

El nummer: E2415802

Kapslingsløsning tilpasset kravene til næringsmiddelindustrien. Takvinkel på 30°. Med den blå fargen kan pakningen tydelig skilles fra næringsmidler

Art.nr:
HD 1319600
Utførelse
Hygienic Design-kapsling
Materiale
Kapsling og dører: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Montasjeplate: Stålplate
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Overflate
Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
Leveringsomfang
Helt tett kapsling
Dører med innstukket pakning
Montasjeplate
Dimensjoner
Bredde: 1.010 mm
Høyde foran: 1.250 mm
Høyde bak: 1.480 mm
Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)
945 mm x 1.175 mm
Døråpningsvinkel
125°
IK-kode
IK08
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
91,2 kg
Bruttovekt
92,5 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177918528
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
Kompaktapparatskap HD: 1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, med hengslet dør og silikonpakning
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok