Plastskap AX uten vindu

Art.nr: AX 1432000

El nummer: E2433014

AX plastskap er optimalt egnet for bruk i krevende områder. En rekke festehylser i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner.

Veggfestebrakett For AX-plast

Mastefeste for AX, KX, AX plast, AX IT, CS veggskap

Universalvinkel for AX, plass, Ex-kapsling, plast

Mini komforthåndtak AX

Dørstopper for AX, plass, Ex-kapsling, plast

Systembelysning LED

Dørposisjonsbryter for systembelysning LED

Skrue for innvendig utbygging For AX-plast

Art.nr:
AX 1432000
Utførelse
uten vindu
Materiale
Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK
Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Halogenfri
Overflate
Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast
Montasjeplate: forsinket
Farge
Iht. RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med hengslet dør, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsats
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Montasjeplate
Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regnbeskyttelseslist
Henvisning
For bruk under langvarig eksponering for UV-stråling (sollys) og regn, anbefaler vi å lakkere overflaten med en PUR-lakk for å unngå visuell forringelse av overflaten. Pris og leveringstid på forespørsel.
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Kapslingsklasse
II (ved 1000 V AC)
IK-kode
IK09
Dimensjoner
Bredde: 250 mm
Høyde: 350 mm
Dybde: 150 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2,5 mm
Mål montasjeplate (B x H)
155 mm x 275 mm
Døråpningsvinkel
130°
Antall låser
1
Grunnmateriale
Plast
Normer
Oppfyller F1 Outdoor-Rating (utendørs klassifisering) iht. UL 746C
Montasjetips
For å feste komponenter i kapslingen trengs skruene for innvendig utbygging
Med universalvinkelen kan komponentene festes i 25 mm hullraster, f.eks. systemchassis
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,54 kg
Bruttovekt
4,74 kg
Tolltariffnummer
94037000
EAN
4028177006348
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
Plast-apparatskap AX, B×H×D: 250x350x150 mm, uten vindu
Godkjenninger
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Kapslingsgrad
Negative Certificate
Overflate
Pressure load
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Additional instructions
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj