- Art.nr:
- AX 1467000
- Utførelse
- med vindu
- Materiale
- Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK
Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Vindu: Polykarbonat
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Halogenfri
- Overflate
- Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast
Montasjeplate: forsinket
- Farge
- Iht. RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med hengslet dør med vindu, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsats
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Montasjeplate
Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regnbeskyttelseslist
- Henvisning
- For bruk under langvarig eksponering for UV-stråling (sollys) og regn, anbefaler vi å lakkere overflaten med en PUR-lakk for å unngå visuell forringelse av overflaten. Pris og leveringstid på forespørsel.
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 56
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Kapslingsklasse
- II (ved 1000 V AC)
- IK-kode
- IK09
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 600 mm
Dybde: 200 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 3 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 505 mm x 525 mm
- Døråpningsvinkel
- 130°
- Antall låser
- 2
- With viewing window
- Ja
- Grunnmateriale
- Plast
- Normer
- Oppfyller F1 Outdoor-Rating (utendørs klassifisering) iht. UL 746C
- Montasjetips
- For å feste komponenter i kapslingen trengs skruene for innvendig utbygging
- Med universalvinkelen kan komponentene festes i 25 mm hullraster, f.eks. systemchassis
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 16,8 kg
- Bruttovekt
- 17,06 kg
- Tolltariffnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177006881
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
Plast-apparatskap AX, B×H×D: 600x600x200 mm, med vindu