Montasjeplate for KL

Art.nr: KL 1561700

El nummer: E2430161

Montasjeplater for bestykning ogs� utenfor kapslingen.
Art.nr:
KL 1561700
Produktbeskrivelse
For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.
Materiale
Stålplate, 2,0 mm
Overflate
Forsinket
Passer for kapslingstype
KL
Passer for
Kapslingstype: KL
Bredde: = 300 mm
Høyde: = 150 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Bruttovekt
0,551 kg
Tolltariffnummer
84879090
EAN
4028177010031
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
KL Montasjeplate, for KL og KL-HD, BD: 300x150 mm
Datablad
Teknikk i detalj