Montasjeplate for koblingsboks KX, bus-kapsling KX, koblingsboks HD, Ex-kapsling

Art.nr: KX 1564.800

El nummer: E2436715

For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.

Art.nr:
KX 1564.800
Produktbeskrivelse
For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Forsinket
Passer for
Kapslingstype: Koblingsboks KX
Buskapslinger KX
Koblingsboks HD
Bredde: = 400 mm
Høyde: = 200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1,056 kg
Tolltariffnummer
84879090
EAN
4028177925373
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
KX Montasjeplate, for koblingsbokser KX og buskapslinger KX, BH: 175x385 mm
Datablad
Teknikk i detalj