Montasjeplater for bestykning også utenfor kapslingen.
- Art.nr:
- KL 1567700
- Produktbeskrivelse
- For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.
- Materiale
- Stålplate, 2,0 mm
- Overflate
- Forsinket
- Passer for kapslingstype
- KL
- Passer for
- Kapslingstype: KL
Bredde: = 300 mm
Høyde: = 300 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,2 kg
- Bruttovekt
- 1,262 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177010215
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- KL Montasjeplate, for KL og KL-HD, BD: 300x300 mm