Montasjeplate for KL

Art.nr: KL 1570700

Montasjeplater for bestykning også utenfor kapslingen.

Art.nr:
KL 1570700
Produktbeskrivelse
For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.
Materiale
Stålplate, 2,0 mm
Overflate
Forsinket
Passer for kapslingstype
KL
Passer for
Kapslingstype: KL
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 300 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,419 kg
Bruttovekt
2,619 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177010314
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
KL Montasjeplate, for KL og KL-HD, BD: 600x300 mm
Datablad
Teknikk i detalj