- Art.nr:
- KL 1573700
- Produktbeskrivelse
- For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.
- Materiale
- Stålplate, 2,0 mm
- Overflate
- Forsinket
- Passer for kapslingstype
- KL
- Passer for
- Kapslingstype: KL
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 400 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,591 kg
- Bruttovekt
- 4,791 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177010406
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
-
KL Montasjeplate, for KL og KL-HD, BD: 800x400 mm