- Art.nr:
- KX 1574.800
- Produktbeskrivelse
- For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Passer for
- Kapslingstype: Koblingsboks KX
Buskapslinger KX
Koblingsboks HD
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,955 kg
- Bruttovekt
- 2,155 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177925403
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
-
KX Montasjeplate, for koblingsbokser KX og buskapslinger KX, BH: 175x785 mm