For feste av stålplate-kapslinger AX og KX.
- Art.nr:
- SZ 1590010
- Produktbeskrivelse
- For feste av stålplate-kapslinger AX og KX.
- Fordeler
- Enkelt feste av veggfeste-brakett med selvgjengende skruer.
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Veggavstand
- 10 mm
- Passer for
- Kapslingstype: AX stålplate
KX stålplate
Veggskap AX, 3-delt - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,132 kg
- Bruttovekt
- 0,168 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83025000
- EAN
- 4028177938045
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Veggfestebrakett, for AX og KX stålplate, veggavstand: 10 mm
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Veiledning