Består av en ekspansjonsmutter, som stikkes inn på framsiden i firkantfestehullet og som deretter festes med festeskruen.
- Art.nr:
- DK 2094400
- Utførelse
- Festehullstørrelse 9,5 x 9,5 mm
- Produktbeskrivelse
- Fastskruingen består av en ekspansjonsmutter, som stikkes inn på framsiden i firkantfestehullet og som deretter festes med festeskruen. Ved tiltrekking av skruen utvider buret seg og fester elementene som skal festes. Holderklemmeområde på 1,2 – 4,5 mm. Innvendig sekskant-skruehode, bitstørrelse T 30.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Flatskruer
50 ekspandermuttere
underlagsskiver i plast - Dimensjoner
- Gjenger: M6
Gjengelengde: 16 mm - Pakkeenhet
- 50 stk.
- Nettovekt
- 0,3 kg
- Bruttovekt
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177488847
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- DK Slot-in Kabelnippel, 482.6 mm (19"), M6, L: 16 mm