Borrelås

Art.nr: IN 2203400

For ordnet kabelføring, skåner kabelmantler, er enkle å åpne og kan brukes flere ganger, kan avkortes hver for seg.

Art.nr:
IN 2203400
Produktbeskrivelse
Sørger for ordnet kabelføring. Rull slik at du kan skjære av det du ønsker.
Fordeler
Skåner det kabelmantler
Lett å åpne igjen
Kan brukes om igjen
Dimensjoner
Bredde: 16 mm
Lengde: 5.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,044 kg
Bruttovekt
0,056 kg
Tolltariffnummer
58061000
EAN
4028177490161
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
Produktbeskrivelse
IN Borrelås, L: 5000 mm