Signalsøyle, LED-kompakt

Art.nr: SG 2372100

Ekstremt lang levetid til lysdiodene gir lite montasjearbeid og lave lagerkostnader.

Art.nr:
SG 2372100
Utførelse
3-trinns, rød, gul, grønn
Produktbeskrivelse
Strålevinkel: 3 x 120°, leveringstilstand: Permanent lys. Blinkfunksjon kan styres via SPS
Fordeler
Tilkoblingsklar komplettløsning
Lav byggehøyde
Lysdiodene har lang levetid
Lite monteringsarbeid og lave lagerkostnader
Kabelinnføring
Min. kabeltverrsnitt: 3 mm
Maks. kabeltverrsnitt: 6,5 mm
Diameter mm
72 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
skrueklemmer
Lys
LEDs
Merkeisolasjonsspenning
< 60 V DC
Dimensjoner
Høyde: 177 mm
Driftstemperaturområde
-20 °C...70 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 65
Måledriftsspenning
24 V
24 V (DC)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,339 kg
Bruttovekt
0,34 kg
Tolltariffnummer
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
Produktbeskrivelse
SG Signalsøyler, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 3-trinns, rød/gul/grønn
Godkjenninger
UR
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Info sheet