Ekstremt lang levetid til lysdiodene gir lite montasjearbeid og lave lagerkostnader.
- Art.nr:
- SG 2372130
- Utførelse
- 1-trinns, rød
- Produktbeskrivelse
- Strålevinkel: 3 x 120°, leveringstilstand: Permanent lys. Blinkfunksjon kan styres via SPS
- Fordeler
- Tilkoblingsklar komplettløsning
- Lav byggehøyde
- Lysdiodene har lang levetid
- Lite monteringsarbeid og lave lagerkostnader
- Kabelinnføring
- Min. kabeltverrsnitt: 3 mm
Maks. kabeltverrsnitt: 6,5 mm - Diameter mm
- 72 mm
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- skrueklemmer
- Lys
- LEDs
- Merkeisolasjonsspenning
- < 60 V DC
- Dimensjoner
- Høyde: 107 mm
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...70 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Måledriftsspenning
- 24 V
- 24 V (DC)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,219 kg
- Bruttovekt
- 0,233 kg
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Produktbeskrivelse
- SG Signalsøyler, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 1-trinns, rød
- Dokumentasjon
- Info sheet