For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Monteringen kan skje på side-, bunn- og takflater på kammer som er plassert i kapslingen, opp til en belastning på 25 N.
- Art.nr:
- AX 2393400
- Produktbeskrivelse
- For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Monteringen kan skje på side-, bunn- og takflater på kammer som er plassert i kapslingen, opp til en belastning på 25 N. Variabel med 2 systemhullrekker, danner ekstra montasjeflate for f.eks.: Systemchassis 14 x 39 mm, apparatskapbelysning, dørposisjonsbryter, dørstopper, kabelslangeholder.
- Fordeler
- Bare enda en skrue for å feste skinnen i kapslingen
- Inkl. adapter for dørposisjonsbryter
- Kompatibilitet til VX25 systemtilbehør
- Kapslingsgrad blir opprettholdt (ingen mekanisk bearbeiding nødvendig)
- Automatisk potensialutligning
- Innbygging i etterkant også ved innmontert montasjeplate. Innbygging via flensplater er mulig
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Montasjetips
- For innmontering av LED-systembelysning kun med montasjevinkel for innvendig utbygging
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Dybde: = 400 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,996 kg
- Bruttovekt
- 1,02 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177925199
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- AX Skinne for innvendig utbygging, for D: 400 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet