Skinne for innvendig utbygging AX

Art.nr: AX 2394250

For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Montering er mulig helt rundt på side-, bunn- og takflater. Gir ekstra montasjeflate for f.eks. VX systmemchassis 23 x 64 mm, VX systemchassis 14 x 39 mm, apparatskapbelysning, dørstillingsbryter, dørlåsing, VX kabelfeste- og bæreskinner

Systemchassis 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

Dørstopper for AX

Dørposisjonsbryter for systembelysning LED

Systembelysning LED

Art.nr:
AX 2394250
Produktbeskrivelse
For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Monteringen kan skje på side-, bunn- og takflater på kammene som er plassert i kapslingen. Variabel med 2 systemhullrekker, danner ekstra montasjeflate for f.eks.: Systemchassis 14 x 39 mm, apparatskapbelysning, dørposisjonsbryter, dørstopper, kabelslangeholder.
Fordeler
Systemmoduler for AX
Kompatibilitet til VX25 systemtilbehør
Tidsbesparelse takket være montering uten boring
Kapslingsgrad blir opprettholdt (ingen mekanisk bearbeiding nødvendig)
Automatisk potensialutligning
Økt lastekapasitet og stabilitet
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Skinne for innvendig utbygging AX
Adapter
Inkl. festemateriell
Henvisning
For innmontering av LED-systembelysning må man bruke enten VX systemchassis 23 x 64 mm eller montasjevinkel for innvendig utbygging
Passer for
Kapslingstype: AX
Dybde: = 250 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,92 kg
Bruttovekt
1 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177965690
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
AX Skinne for innvendig utbygging, for T: 250 mm
Dokumentasjon
Veiledning
Ytterligere informasjon