For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Montering er mulig helt rundt på side-, bunn- og takflater. Gir ekstra montasjeflate for f.eks. VX systmemchassis 23 x 64 mm, VX systemchassis 14 x 39 mm, apparatskapbelysning, dørstillingsbryter, dørlåsing, VX kabelfeste- og bæreskinner
- Art.nr:
- AX 2394400
- Produktbeskrivelse
- For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Monteringen kan skje på side-, bunn- og takflater på kammene som er plassert i kapslingen. Variabel med 2 systemhullrekker, danner ekstra montasjeflate for f.eks.: Systemchassis 14 x 39 mm, apparatskapbelysning, dørposisjonsbryter, dørstopper, kabelslangeholder.
- Fordeler
- Systemmoduler for AX
- Kompatibilitet til VX25 systemtilbehør
- Tidsbesparelse takket være montering uten boring
- Kapslingsgrad blir opprettholdt (ingen mekanisk bearbeiding nødvendig)
- Automatisk potensialutligning
- Økt lastekapasitet og stabilitet
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Skinne for innvendig utbygging AX
Adapter
Inkl. festemateriell - Henvisning
- For innmontering av LED-systembelysning må man bruke enten VX systemchassis 23 x 64 mm eller montasjevinkel for innvendig utbygging
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Dybde: = 400 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,44 kg
- Bruttovekt
- 1,44 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177965720
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- AX Skinne for innvendig utbygging, for T: 400 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Ytterligere informasjon