Kompakt byggeform og kontramutter er inkludert i leveringsomfanget.
- Art.nr:
- HD 2410031
- Utførelse
- Standard
- Fordeler
- Effektiv hindring av avleiring av skadelige mikroorganismer på grunn av glatt og lukket overflate på utsiden.
- Vesentlig lettere og dermed kostnadsbesparende rengjøring sammenlignet med tradisjonelle kabelnipler.
- Anvendelsesområder
- Produksjon og emballering av nærings- og nytelsesmidler
- Rentromsteknikk (f.eks. farmasøytisk)
- Bioteknologi
- Kjemisk industri
- Materiale
- Mutter: Rustfritt stål 1.4305 (AISI 303)
Pakning: EPDM, iht. FDA 21 CFR 177.2600 - Leveringsomfang
- Inkl. motmutter
- Dimensjoner
- Gjenger: M25 x 1,5
- For kabel-Ø
- 12 ‐ 17 mm
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...100 °C
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 12K
- Type 13
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,545 kg
- Bruttovekt
- 0,548 kg
- Tolltariffnummer
- 73072980
- EAN
- 4028177928695
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
- HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M25x1,5, for cables Ø 12-17 mm, Standard version
- Dokumentasjon
- Info sheet