Alternative låsinnsatser som f.eks. trekant, firkant, skrutrekker, Daimler, Fiat, splittlås.
- Art.nr:
- SZ 2461000
- Utførelse
- A
- Materiale
- Støpt sink
- Lengde
- 27 mm
- Montering i håndtakssystem
- Komforthåndtak AX
- Mini komforthåndtak AX
- Ergoform-S-håndtak Standard
- Ergoform-S-håndtak Standard for plast-apparatskap KS
- Lås
- Låsinnsats: 8 mm firkant
- Passer for kapslingstype
- KX E-boks
- AX
- AX IT
- Operatørpanel AX
- AX-plast
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP mellom- og overdel
- TP underdeler
- Styrepult TP pultdeksel
- Styrepult TP pultdør
- TP universalpult
- Styrepult CX
- Pultoverdel CX
- CX pult mellomdel
- CX pultunderdel
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,015 kg
- Bruttovekt
- 0,016 kg
- Tolltariffnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177023789
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeskrivelse
- SZ Låsinnsats, utførelse A, støpt sink, 8 mm firkant, L: 27 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning