For å forlenge grensesnitt inni kapslingen – f.eks. industri-PC-er og brytere – til kapslingens utside.
- Art.nr:
- SZ 2482220
- Utførelse
- USB 2.0 veggkontakt type A på innvendig plugg type A
- Produktbeskrivelse
- For å forlenge grensesnitt inni kapslingen f.eks. industri-PC-er og brytere til kapslingens utside. Veggtilkoblingen trenger ikke mer plass enn en tast.
- Fordeler
- Hurtigere tilgang ved vedlikeholdsarbeid
- Kapslingens kapslingsklasse opprettholdes
- Motmutteren skjærer seg gjennom lakken, slik at man oppnår en ledende forbindelse
- Sikret beskyttelse
- Materiale
- Skap: Messing
Deksel: Aluminium
Pakning: polyamid - Overflate
- Kapsling: forniklet
Deksel: eloksert - Lengde
- 1 m
- Dimensjoner
- Lengde: 1 m
- For veggtykkelse (maks.)
- 1 ‐ 6 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP67 med lukket beskyttelsesklaff
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,095 kg
- Bruttovekt
- 0,107 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177516328
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Produktbeskrivelse
- SZ Grensesnittforlengelse, med veggtilkobling, USB, L: 1000 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet