Optimal for enkel én-mannsmontering av veggkapslinger også der det er trangt om plassen.
- Art.nr:
- AX 2503020
- Produktbeskrivelse
- Optimal for enkel én-mannsmontering av veggkapslinger også der det er trangt om plassen.
- Fordeler
- Enkelt feste av veggfeste-brakett med selvgjengende skruer.
- Enkel innhenging av veggholderen på en formontert skrue i veggen
- Ved hjelp av forskjellige montasjeposisjoner kan veggfestet tilpasses optimalt til lokale forhold
- Alternativt til den selvgjengende skruen kan holderen også festes innenfra med en skrue og mutter
- Ekstra festemulighet med mutter for dynamiske bruksområder
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- Veggfestebrakett
Avdekningsprofiler
Inkl. festemateriell - Veggavstand
- 40 mm
- Passer for
- Kapslingstype: AX stålplate
KX stålplate
AX IT
EL
Veggskap AX, 3-delt - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,56 kg
- Bruttovekt
- 0,568 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83025000
- EAN
- 4028177938274
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Veggfestebrakett, for AX og KX stålplate, veggavstand: 40 mm
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Veiledning