For montering på dørhullprofilen i ønsket høyde. Varierende bredde og enkel justering.
- Art.nr:
- AX 2515200
- Produktbeskrivelse
- For montering på dørhullprofilen i ønsket høyde. Varierende bredde og enkel justering.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Lysåpning høyde
- 210 mm
- Clear width, range
- 325 - 425 mm
- Passer til dørbredde
- 400 mm
500 mm - Passer for
- Kapslingstype: AX
AE stålplate
Styrepult CX - Dimensjoner
- Dybde: 35 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,65 kg
- Bruttovekt
- 0,83 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177938304
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- AX Tegningslomme av stålplate, variabel bredde, L: 325 - 425 mm, for dørbredde 400 / 500 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet