For montering på dørhullprofilen i ønsket høyde. Varierende bredde og enkel justering.
- Art.nr:
- AX 2515300
- Produktbeskrivelse
- For montering på dørhullprofilen i ønsket høyde. Varierende bredde og enkel justering.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Lysåpning høyde
- 210 mm
- Clear width, range
- 475 - 575
- Passer til dørbredde
- 600 mm
- Passer for
- Kapslingstype: AX
AE stålplate
Styrepult CX
CX pultunderdel - Dimensjoner
- Dybde: 35 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,055 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177938311
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- AX Tegningslomme av stålplate, variabel bredde, L: 475 - 575 mm , for dørbredde 600 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet