For montering på dørhullprofilen i ønsket høyde. Varierende bredde og enkel justering.
- Art.nr:
- AX 2515400
- Produktbeskrivelse
- For montering på dørhullprofilen i ønsket høyde. Varierende bredde og enkel justering.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Lysåpning høyde
- 210 mm
- Clear width, range
- 625 - 725
- Passer til dørbredde
- 760 mm
800 mm - Passer for
- Kapslingstype: AX
AE stålplate
Styrepult CX
CX pultunderdel - Dimensjoner
- Dybde: 35 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,92 kg
- Bruttovekt
- 1,12 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177938328
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- AX Tegningslomme av stålplate, variabel bredde, L: 625 - 725 mm, for dørbredde 760 / 800 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet