Delte flenseplater gir enkel montasje i kapsling med flere montasjealternativer. For enkel innføring av kabler, med eller uten pluggforbindelse i kapslingen. De spesielle hullene i flenseplaten sikrer automatisk potensialutjevning ved fastskruing. Bolter, klemmer eller jordingskabler er ikke lenger nødvendig.
- Art.nr:
- SZ 2566450
- Utførelse
- todelt
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Ved montering i skapbredde >760 mm kreves 2 VE
- Dimensjoner
- Bredde: 401 mm
Dybde: 221 mm - Passer for
- Kapslingstype: AX
- Pakker for best.nr.
- 1110.000
- 1114.000
- 1130.000
- 1213.000
- 1350.000
- 1115.000
- 1214.000
- Flensplate
- Størrelse: 6
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,3 kg
- Bruttovekt
- 1,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177973138
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ todelt metallflensplate, for AX, med elastisk klemprofil, BxD: 401x221 mm, for flensplater str. 6
- Dokumentasjon
- Veiledning